Обзор
Особенности и преимущества
- Excellent Noise Figure: 2 dB
- Gain: 22 dB
- Single Supply: +3V @ 58 mA
- Small Size: 2.48 x 1.33 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC263 chip is a GaAs MMIC Low Noise Amplifier (LNA) which covers the frequency range of 24 to 36 GHz. The chip can easily be integrated into Multi-Chip Modules (MCMs) due to its small (3.29 mm²) size. The chip utilizes a GaAs PHEMT process offering 22 dB gain from a single bias supply of +3V @ 58 mA with a noise figure of 2 dB. All data is with the chip in a 50 ohm test fixture connected via 0.076 mm (3 mil) diameter ribbon bonds of minimal length 0.31 mm (<12 mils). The HMC263 may be used in conjunction with HMC264 or HMC265 mixers to realize a millimeterwave system receiver.
Applications
- Millimeterwave Point-to-Point Radios
- LMDS
- VSAT
- SATCOM
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC263-Die Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.