Обзор
Особенности и преимущества
- Пассивный; не требует постоянного напряжения смещения
- Потери при преобразовании
- 8 дБ, тип., в полосе 10 ГГц - 18 ГГц
- 9 дБ, тип., в полосе 18 ГГц - 26 ГГц
- Развязка между портами гетеродина и РЧ: 40 дБ
- IP3 по входу: 19 дБм, тип., в полосе 18 ГГц - 26 ГГц
- Широкая полоса каскада ПЧ: от нуля до 8 ГГц
- Отвечающий требованиям RoHS 12-контактный керамический корпус LCC, 3 мм × 3 мм (9 мм2)
Подробнее о продукте
HMC260ALC3B – это монолитная интегральная схема универсального смесителя диапазона СВЧ с двойной балансировкой, выпускаемая в безвыводном, отвечающем требованиям RoHS корпусе LCC для бессвинцовой пайки. Продукт может быть использован в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты в диапазоне частот от 10 ГГц до 26 ГГц. Смеситель HMC260ALC3B не требует применения внешних компонентов или цепей согласования.
Благодаря оптимизированным структурам балунов HMC260ALC3B обеспечивает хорошее подавление прохождения сигнала гетеродина в порты радиочастотного (РЧ) сигнала и сигнала промежуточной частоты (ПЧ). Смеситель работает с уровнями амплитуды сигнала гетеродина в диапазоне от 9 дБм до 15 дБм. HMC260ALC3B Компонент избавляет от необходимости в проводных межсоединениях, позволяя использовать для его установки технологии поверхностного монтажа..
Области применения
- Радиорелейные линии
- Линии передачи “точка-много точек” и спутниковые терминалы с очень малой апертурой антенны (VSAT)
- Контрольно-измерительная аппаратура и датчики
- Военная техника
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC260ALC3B Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.