Обзор

Особенности и преимущества

  • Преобразователь с понижением частоты
    • Потери при преобразовании
      • 7.5 дБ (тип.) в полосе 10 ГГц - 18 ГГц
      • 8.5 дБ (тип.) в полосе 18 ГГц - 26 ГГц
    • Развязка между портами гетеродина и РЧ: 40 дБ (тип.)
    • Развязка между портами гетеродина и ПЧ
      • 34 дБ (тип.) в полосе 10 ГГц - 18 ГГц
      • 37 дБ (тип.) в полосе 18 ГГц - 26 ГГц
    • Развязка между портами РЧ и ПЧ
      • 20 дБ (тип.) в полосе 10 ГГц - 18 ГГц
      • 31 дБ (тип.) в полосе 18 ГГц - 26 ГГц
    • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционный искажений третьего порядка по входу (IP3):
      • 18 дБ (тип.) в полосе 10 ГГц - 18 ГГц
      • 22 дБ (тип.) в полосе 18 ГГц - 26 ГГц
    • Точка компрессии входной мощности по уровню 1 дБ (P1dB)
      • 9.5 дБ (тип.) в полосе 10 ГГц - 18 ГГц
      • 12 дБ (тип.) в полосе 18 ГГц - 26 ГГц
  • Полоса тракта ПЧ: от нуля до 8 ГГц
  • Пассивный: не требует постоянного тока смещения
  • Малые габариты: 0.94 мм × 0.59 мм × 0.102 мм

Подробнее о продукте

HMC260A – это микросхема универсального смесителя с двойной балансировкой, который может быть использован в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты в диапазоне частот от 10 ГГц до 26 ГГц. Эта миниатюрная монолитная микросхема не требует применения внешних компонентов или цепей согласования.

Благодаря оптимизированным балунам HMC260A обеспечивает превосходные показатели развязки между портом гетеродина и портами РЧ и ПЧ. Смеситель работает с уровнями сигналами гетеродина от 13 дБм и выше. HMC260A также доступен в исполнении для поверхностного монтажа (HMC260ALC3B).

Области применения

  • Радиорелейные линии
  • Радиолинии точка – много точек и спутниковые терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
  • Контрольно-измерительная аппаратура и датчики
  • Оборонная техника

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь