Обзор
Особенности и преимущества
- Low Insertion Loss: 0.7 dB @ 2.0 GHz
- Non-Reflective Design
- Integrated 2:3 TTL Decoder
- “All Off” Isolation State
- Single Positive Suppy: Vdd = +5V
- 16 Lead QSOP SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC245AQS16E is a low cost non-reflective SP3T switches in 16-lead QSOP surface mount packages. Covering DC to 3.5 GHz, the switch offers 30 to 40 dB isolation and a low insertion loss of 0.7 dB. A 2:3 TTL/CMOS compatible decoder is integrated on the switch requiring only 2 control lines and a single +5V bias to select each path, replacing 6 control lines normally required by GaAs SP3T switches.
Applications
- Basestation Infrastructure
- CATV / DBS
- Wireless Local Loop
- Test Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.