Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Broadband frequency range: 100 MHz to 4 GHz
- Nonreflective 50 Ω design
- Low insertion loss: 0.7 dB at 2 GHz
- High isolation: 43 dB at 2 GHz
- High input linearity at 250 MHz to 4 GHz
- 1 dB compression (P1dB): 29 dBm typical
- Third order intercept (IP3): 47 dBm typical
- High power handling
- 28.5 dBm through path
- 25 dBm terminated path
- Single positive supply: 3 V to 5 V
- Integrated 2 to 4 line decoder
- 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP package
- ESD rating: 250 V (Class 1A)
- Pin compatible with the HMC7992
-
HMC241ALP3E supports defense and aerospace applications (AQEC standard)
- Download the HMC241ATCPZ-EP data sheet
- Military temperature range (−55°C to +125°C)
- Controlled manufacturing baseline
- One assembly/test site
- Product change notification
- Qualification data available on request
Подробнее о продукте
The HMC241ALP3E is a general-purpose, nonreflective, 100 MHz to 4 GHz single-pole, four-throw (SP4T) switch manufactured using a gallium arsenide (GaAs) process. This switch offers high isolation of 43 dB typical at 2 GHz, low insertion loss of 0.7 dB at 2 GHz, and on-chip termination of the isolated ports.
The on-chip circuitry allows the HMC241ALP3E to operate at a single, positive supply voltage range of 3 V to 5 V. This switch requires two positive logic control voltages. The HMC241ALP3E includes an on-chip, binary two to four line decoder that provides logic control from two logic input lines to select one of the four radio frequency (RF) lines.
The HMC241ALP3E is available in a 3 mm × 3 mm, 16-lead LFCSP package. The HMC7992 is the silicon version of this switch and features better performance up to higher frequencies.
Applications
- Cellular/4 G infrastructure
- Wireless infrastructure
- Automotive telematics
- Mobile radios
- Test equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.