Альтернативные решения

Рекомендуемые замены:

ADXL355
HMC221BG

GaAs, MMIC, SPDT Switch, 10 kHz to 3 GHz

Статус продукта icon-obsolete Снято с производства

Модели данной серии продукции больше не производятся.

Модели для замены


Совместимость

Replacement part is a functional equivalent, not pin for pin

Найти другие продукты на замену данному компоненту:

Техническая документация

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.