Альтернативные решения

Рекомендуемые замены:

ADXL355
HMC624A

<p>0.1 GHz to 6.0 GHz, 0.5 dB LSB, 6-Bit, GaAs Digital Attenuator</p>
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
S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Упаковка и качество

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта


Помощь