Обзор

Особенности и преимущества

  • Low insertion loss: 0.4 dB typical
  • Input third-order intercept (IP3): 55 dBm typical
  • Positive control: 0 V/3 V
  • Ultrasmall package: SOT-23

Подробнее о продукте

The HMC221B is a single-pole, double-throw (SPDT) switch specified from 10 kHz to 3 GHz in a 6-lead SOT-23 plastic package. This switch offers a very low insertion loss of less than 0.8 dB up to 3 GHz and is well suited for receiver and filter switching applications that require low insertion loss and a small size.

The RF1 and RF2 pins are reflective shorts when in an off state, and the two control voltages (the A and B pins) require a minimal dc bias current. Note that the HMC197B exhibits a similar performance in an alternate pinout.

Applications

  • Industrial, scientific and medical (ISM)
  • PCMCIA wireless cards
  • Cellular applications

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.