Обзор
Особенности и преимущества
- Low conversion loss: 9 dB
- No dc bias and no external matching required
- Ideal for upconversion and downconversion
- Wideband IF range: DC to 4 GHz
- Ultrasmall package: 8-Lead MINI_SO_EP
Подробнее о продукте
The HMC220B is an ultraminiature, double-balanced mixer in an 8-lead mini small outline package with exposed pad (MINI_SO_EP). This fundamental, monolithic microwave integrated circuit (MMIC) mixer is constructed of gallium arsenide (GaAs) Schottky diodes and planar transformer baluns on the chip.
The device can be used as an upconverter, downconverter, biphase demodulator, or phase comparator from 5 GHz to 12 GHz. The HMC220B provides excellent local oscillator (LO) to radio frequency (RF) and LO to intermediate frequency (IF) isolation due to optimized balun structures and operates as low as 7 dBm. The RoHS compliant HMC220B eliminates the need for wire bonding and is compatible with high volume surface-mount manufacturing techniques.
Applications
- Very small aperture terminals (VSAT) and mobile satellite communication terminals
- Microwave and military radio
- Wireless backhaul equipment
- Automotive, dedicated short range communications (DSRC) and intelligent vehicle highway systems (IVHS)
- Military radar, electronic warfare (EW), and electronic counter measure (ECM) subsystems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.