Обзор
Особенности и преимущества
- Потери при преобразовании: 9 дБ, тип.
- Коэффициент развязки между портами гетеродина и РЧ: 40 дБ, тип.
- Коэффициент развязки между портами гетеродина и ПЧ: 35 дБ, тип.
- Коэффициент развязки между РЧ и ПЧ: 22 дБ, тип.
- IP3 по входу: 18 дБм, тип.
- P1dB по входу: 11 дБм, тип.
- IP2 по входу: 55 дБм, тип.
- Пассивная топология с двойной балансировкой
- 8-выводный корпус MINI_SO_EP, 3 мм × 3 мм
Подробнее о продукте
HMC219B – это ультракомпактный универсальный смеситель с двойной балансировкой в 8-выводном пластиковом миниатюрном корпусе SO с открытой теплоотводящей площадкой (MINI_SO_EP). Эта монолитная интегральная схема пассивного смесителя диапазона СВЧ производится по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления полевых транзисторов со структурой “металл-полупроводник” и не требует каких-либо внешних компонентов или цепей согласования. Смеситель может быть использован в качестве преобразователя с повышением частоты, преобразователя с понижением частоты, бифазного демодулятора или компаратора фазы в диапазоне частот от 2.5 ГГц до 7.0 ГГц.Благодаря оптимизированным структурам балунов HMC219B обеспечивает превосходный коэффициент развязки между портами гетеродина и портами радиочастоты (РЧ)/промежуточной частоты (ПЧ). Отвечающий требованиям RoHS корпус избавляет от необходимости в проводных межсоединениях и совместим с технологиями поверхностного монтажа для серийного производства. Стабильно высокий уровень характеристик компонента обеспечивает улучшение работы системы и гарантирует соответствие регламентным требованиям стандарта HiperLAN, диапазонов U-NII и ISM.
Области применения
- Радиосистемы диапазона СВЧ
- Беспроводная ЛВС высокой производительности (HiperLAN, high performance radio local area network) и устройства для диапазонов U-NII (unlicensed national information infrastructure)
- Устройства для диапазонов ISM (industrial, scientific, and medical)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.