Обзор

Особенности и преимущества

  • Пассивный: не требует постоянного тока смещения
  • Потери при преобразовании: 10 дБ, тип.
  • IP3 по входу: 21 дБм, тип.
  • Отвечающий требованиям RoHS, сверхминиатюрный корпус: 8-выводный MSOP

Подробнее о продукте

HMC213BMS8E – это монолитная интегральная схема смесителя диапазона СВЧ с двойной балансировкой в сверхминиатюрном пластиковом 8-выводном корпусе MSOP (mini small outline package). Этот пассивный смеситель построен на базе выполненных по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии диодов Шоттки и интегрированных на кристалле планарных трансформеров-балунов. Компонент может быть использован в качестве преобразователя с повышением или понижением частоты, бифазного демодулятора или модулятора, а также в качестве фазового компаратора. Постоянство характеристик интегральной схемы улучшает показатели системы и гарантирует соответствие требованиям регламентирующих стандартов.

Области применения

  • Базовые станции
  • Трансиверы шины PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)
  • Беспроводные контуры управления

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.