Обзор

Особенности и преимущества

  • RoHS-Compliant Product
  • Integrated Dual SPDTs
  • Low Insertion Loss: <0.5 dB @ 2 GHz
  • Positive Control: 0/+5V, 0/+3V
  • Ultra Small MSOP8 Package: 14.8 mm²

Подробнее о продукте

The HMC199AMS8 & HMC199AMS8E are low-cost general purpose dual SPDT GaAs “bypass” switches in 8-lead MSOP packages covering DC to 2.5 GHz. These four-RF-port components integrate two SPDT switches and a through line onto a single IC. The designs provide low insertion loss of less than 0.5 dB while switching passive or active external circuit components in and out of the signal path. Port to port isolations are typically 25 to 30 dB. On-chip circuitry enables positive voltage control operation at very low DC currents with control inputs compatible with CMOS and most TTL logic families. Applications include LNA or filter bypass switching and single bit attenuator switching. The HMC199AMS8E is a RoHScompliant product.

Applications

  • Cellular 
  • ISM Basestations 
  • PCS

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.