Обзор
Особенности и преимущества
- Low Insertion Loss: 0.4 dB
- Ultra Small Package: SOT26
- Input IP3: +59 dBm
- Positive Control:
0/+3V @ 3 uA
Подробнее о продукте
The HMC197B(E) is a low-cost SPDT switch in a 6-lead SOT26 plastic package for use in general switching applications which require very low insertion loss and very small size. The device can control signals from DC to 3 GHz and is especially suited for 900 MHz, 1.8 - 2.2 GHz, and 2.4 GHz ISM applications with less than 1 dB loss. The design provides exceptional insertion loss performance, ideal for filter and receiver switching. RF1 and RF2 are reflective shorts when “Off”. The two control voltages require a minimal amount of DC current and offer compatibility with most CMOS & TTL logic families. See HMC221B for same performance in an alternate SOT26 pin-out.
Applications
- MMDS & WirelessLAN
- PCMCIA Wireless Cards
- Portable WIreless
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC197B Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.