Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra Small Package: MSOP8
- High Isolation: 50 dB
- Positive Control: 0/+3V to 0/+7V
Подробнее о продукте
The HMC194AMS8E is a low-cost SPDT switch in an 8-lead MSOP packag for use in applications which require high isolation between two RF paths. The devices can control signals from DC to 3 GHz and have been optimized to provide extremely high isolation with minimal insertion loss in medium and low power applications. On chip circuitry allows positive voltage control operation at very low DC cur- rents with control inputs compatible with CMOS and most TTL logic families. RF1 and RF2 are reflective opens when “OFF”.
Applications
- Cellular/PCS Base Stations
- Portable Wireless
- MMDS & WirelessLAN
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.