Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Insertion Loss: 0.4dB
  • Ultra Small Package: MSOP8
  • High Input IP3: +50 dBm
  • Positive Control:
    0/+3V @ 0.1 uA

Подробнее о продукте

The HMC190BMS8(E) is a low cost SPDT switch in a 8-lead MSOP package. The switch can control signals from DC to 3 GHz. It is especially suited for low and medium power applications using positive control voltages. The two control voltages require a minimal amount of DC current, which is optimal for battery powered radio systems at 0.9, 1.9, and 2.4 GHz. The HMC190BMS8(E) provides exceptional third order intermodulation performance of +56 dBm. The design has been optimized for the small MSOP package, and maintains a VSWR of better than 1.2:1 up to 2 GHz. This device is the positive control MSOP8 packaged version of our HMC239AS8(E) negative control device.

Applications

  • MMDS & WirelessLAN 
  • Portable Wireless

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.