Обзор

Особенности и преимущества

  • Very Low Noise Floor, -160 dBm/Hz
  • Excellent Carrier & Sideband Suppression
  • Very High Linearity, +30 dBm OIP3
  • High Output Power, +10.5 dBm Output P1dB
  • High Modulation Accuracy
  • Maximum Phase Detector Rate: 100 MHz
  • Low Phase Noise: -110 dBc/Hz in Band Typical
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The HMC1197 is a low noise, high linearity Direct Quadrature Modulator with Fractional-N PLL&VCO RFIC which is ideal for digital modulation applications from 0.1 to 4.0 GHz including; Cellular/3G, LTE/WiMAX/4G, Broadband Wireless Access & ISM circuits housed in a compact 7x7 mm (LP7) SMT QFN package, the HMC1197 RFIC requires minimal external components & provides a low cost alternative to more complicated double upconversion architectures. The RF output port is single-ended and matched to 50 Ohms with no external components.

Auxiliary LO output (differential or single-ended), enables the HMC1197 to distribute identical frequency and phase signals to multiple destinations. Individual gain settings ensure optimal signal levels tailored to each output.

External VCO input allows the HMC1197 to lock external VCOs, and enables cascaded LO architectures for MIMO radio applications. Two separate Charge Pump (CP) outputs enable separate loop filters optimized for both integrated and external VCOs, and seamless switching between integrated or external VCOs during operation. Programmable RF output phase feature can further phase adjust and synchronize multiple HMC1197s enabling scalable MIMO and beam-forming radio architectures.

Integrated programmable Low Pass Filter (LPF) on the modulator LO input ensures no LO harmonic contribution to modulator sideband rejection performance. Sixteen programmable LPF bands enable true wideband operation, eliminating the need for external band specific harmonic filtering hardware.

Additional features include configurable LO output mute function. Exact Frequency Mode that enables the HMC1197 to generate fractional frequencies with 0 Hz frequency error and the ability to synchronously change frequencies without changing the phase of the output signal.

APPLICATIONS

  • Multiband/Multi-standard Cellular BTS Diversity Transmitters
  • Fixed Wireless or WLL
  • ISM Transceivers, 900 & 2400 MHz
  • GMSK, QPSK, QAM, SSB Modulators
  • Multiband Basestations & Repeaters

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.