Обзор
Особенности и преимущества
- Работа в широкой полосе без внешнего согласования
- Инжекция гетеродина выше либо ниже частоты входного сигнала
- Высокий IP3 по входу: +24 дБм
- Коэффициент усиления по мощности: 8.9 дБ
- P1dB по входу: 11 дБм
- Однополосный коэффициент шума: 9 дБ
- Межканальная развязка: 55 дБн
- Раздельное разрешение/запрещение работы смесителя и синтезатора ФАПЧ/ГУН
- Несимметричный входной порт РЧ
- Максимальная частота работы фазового детектора: 100 МГц
- Низкий фазовый шум: -110 дБн/Гц в полосе, тип.
- Показатель качества (FOM) синтезатора ФАПЧ:
- -230 дБн/Гц в режиме с целочисленным коэффициентом деления,
- -227 дБн/Гц в режиме с дробным коэффициентом деления
- Интегрированное дрожание фазы
- <160 фс, ср.кв. (в полосе от 10 кГц до 20 МГц)
- Низкий порог шума: -165 дБн/Гц
- Низкий порог шума смесителя: -161 дБн/Гц
- Интегрированный ГУН
- Внешний вход ГУН, дифференциальный выход гетеродина
- Режим точной установки частоты
- Погрешность частоты 0 Гц
- Программируемая фаза выходного РЧ сигнала
- Синхронное изменение частоты выходных сигналов
- Синхронизация фаз выходных сигналов
- Функция отключения выхода гетеродина
- Компактное решение, безвыводный корпус QFN 6x6 мм
Подробнее о продукте
HMC1190ALP6NE - это обладающий повышенной линейностью, широкополосный двухканальный понижающий смеситель с интегрированными синтезатором с ФАПЧ и ГУН, который оптимизирован для применения в мультистандартных приемниках, где требуется компактное решение с низким энергопотреблением. Благодаря интегрированным усилителям-ограничителям сигналов гетеродина HMC1190ALP6NE способен работать в беспрецедентно широкой полосе от 700 МГц до 3800 МГц и может быть использован в различных областях применения, включая сети 3G/ LTE/WiMAX/4G. В отличие от стандартных узкополосных преобразователей с понижением частоты HMC1190ALP6NE поддерживает инжекцию сигнала как выше, так и ниже частоты входного сигнала во всем диапазоне рабочих частот. Порты РЧ и гетеродина имеют внутреннее согласование с 50 Ом.
HMC1190ALP6NE содержит интегрированные балуны в трактах РЧ и гетеродина, обеспечивает возможность управления усилителями ПЧ и гетеродина, а также предоставляет интерфейс управления смещением ядер пассивных смесителей. Балансная архитектура смесителей в сочетании с обладающей повышенной линейностью архитектурой усилителей ПЧ позволяют добиться превосходных показателей развязки между трактами гетеродина и РЧ, гетеродина и ПЧ, а также РЧ и ПЧ. Низкий коэффициент шума (9 дБ) и высокий уровень IIP3 (+24 дБм) позволяют использовать HMC1190ALP6NE в задачах с наиболее жесткими требованиями. Внешние выводы управления смещением дают возможность оптимизировать рассеиваемую мощность, которая изначально уже имеет низкий уровень - 2.34 Вт (тип.). Интерфейс включения/отключения с коротким временем реакции позволяет дополнительно сократить потребление мощности в системах с дуплексным разделением во времени.
При помощи отдельного входа ГУН HMC1190ALP6NE может быть синхронизирован с внешними ГУН, а также использован в архитектурах с каскадным подключением гетеродина в системах MIMO. Два отдельных выхода схемы накачки заряда (Charge Pump, CP) позволяют использовать независимые петлевые фильтры, оптимизированные для работы с внутренним и внешним ГУН, а также безразрывное переключение между интегрированным и внешним ГУН в процессе работы. Функция программирования фазы выходного сигнала РЧ может использоваться для регулировки фазы и синхронизации нескольких микросхем HMC1190ALP6NE, позволяя создавать масштабируемые системы MIMO и архитектуры с формированием диаграммы направленности.
Набор функциональных возможностей компонента также включает в себя конфигурируемую функцию отключения выхода гетеродина, режим точной установки частоты, который позволяет генерировать дробные частоты с погрешностью 0 Гц, а также возможность синхронного изменения частот без изменения фазы выходного сигнала, которая повышает эффективность контуров цифрового внесения предыскажений. HMC1190ALP6NE выпускается в компактном (6x6 мм), безвыводном корпусе QFN, отвечающем требованиям RoHS.
Области применения
- Многодиапазонные/мультистандартные приемники базовых станций сетей сотовой связи с разнесенным приемом
- GSM, 3G, LTE/WiMAX/4G
- Инфраструктура приемников систем MIMO
- Широкополосные радиоприемники
- Многодиапазонные базовые станции и повторители
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC1190A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.