Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual output frequency range 
    • fOUT = 12.47 GHz to 13.72z GH
    • fOUT/2 = 6.235 GHz to 6.86z GHz
  • Output power (POUT): 10 dBm
  • Single-sideband (SSB) phase noise: −113 dBc/Hz at 100 kHz
  • No external resonator needed 
  • RoHS-compliant, 5 mm × 5 mm, 32-lead LFCSP: 25 mm²

Подробнее о продукте

The HMC1168 is a monolithic microwave integrated circuit (MMIC), voltage controlled oscillator (VCO) that integrates a resonator, a negative resistance device, and a varactor diode, and features a half frequency output.

Because of the monolithic construction of the oscillator, the output power and phase noise performance are excellent over temperature

The output power is 10 dBm typical from a 5 V supply voltage. The VCO is housed in a RoHS compliant LFCSP and requires no external matching components.

Applications

  • Point to point and multipoint radios 
  • Test equipment and industrial controls 
  • Very small aperture terminals (VSATs) 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.