Обзор

Особенности и преимущества

  • Два диапазона частоты выходного сигнала
    fOUT = 10.38 ГГц - 11.30 ГГц
    fOUT/2 = 5.19 ГГц - 5.65 ГГц
  • Мощность выходного сигнала (POUT): 8 дБм
  • Однополосный фазовый шум
    −86 дБн/Гц, тип. на 10 кГц
    −114 дБн/Гц, тип. на 100 кГц
  • Не требует внешнего резонатора
  • Отвечающий требованиям RoHS 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм (25 мм²)

Подробнее о продукте

HMC1164 – это монолитная интегральная схема генератора, управляемого напряжением, диапазона СВЧ, которая содержит интегрированные резонатор, элемент с отрицательным сопротивлением, а также диод-варактор, и имеет выход половинной частоты.

Благодаря монолитной конструкции генератор поддерживает превосходные показатели выходной мощности и фазового шума в диапазоне температур.

Типичная мощность выходного сигнала при напряжении питания 5 В составляет 8 дБм. ГУН выпускается в отвечающем требованиям RoHS корпусе LFCSP и не требует внешних компонентов согласования.

Области применения

  • Радиорелейные линии “точка-точка” и многоточечные линии
  • Контрольно-испытательное оборудование и промышленные системы управления
  • Спутниковые терминалы с очень малой апертурой (VSAT)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.