Обзор
Особенности и преимущества
- Точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 21 дБм, тип.
- Мощность насыщения (PSAT): 22 дБм, тип.
- Коэффициент усиления: 19 дБ, тип.
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (IP3): 28 дБм, тип.
- Питание: 4 В/320 мА
- Согласование с 50 Ом по входу и выходу
- Размеры кристалла: 2.3 мм × 1.8 мм × 0.102 мм
Подробнее о продукте
HMC1144 – это монолитная интегральная схема распределенного усилителя мощности диапазона СВЧ от 40 ГГц до 70 ГГц, построенная на базе арсенид-галиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT, pseudomorphic high-electron mobility transistor). В нижней части рабочего диапазона (от 40 ГГц до 50 ГГц) HMC1144 обеспечивает коэффициент усиления 19 дБ (тип.), точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу 28 дБм и выходную мощность, при которой достигается компрессия коэффициента усиления на уровне 1 дБ, равную 19.5 дБм. В верхней части рабочего диапазона (50 ГГц - 70 ГГц) HMC1144 обеспечивает коэффициент усиления 19 дБ (тип.), IP3 по выходу 32 дБм и выходную мощность компрессия усиления 21 дБм. Компонент потребляет 320 мА от источника напряжения питания 4 В. Входы/выходы усилителя HMC1144 имеют внутреннее согласование с 50 Ом, что упрощает его интеграцию в многокристальные модули. Все приведенные в техническом описании характеристики получены при подключении кристалла двумя разварочными проводниками с толщиной 0.025 мм (1 мил) и минимальной длиной, 0.076 мм (3 мил).
Области применения
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Радиосистемы СВЧ и спутниковые терминалы с очень маленькой апертурой (VSAT)
- Военная и авиационно-космическая техника
- Инфраструктура телекоммуникационных сетей
- Волоконно-оптические линии связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.