Обзор

Особенности и преимущества

  • Мощность насыщения (PSAT): 29.5 дБм
  • Высокий уровень IP3 по выходу: 37 дБм
  • Высокий коэффициент усиления: 24 дБ, тип., в полосе 29 ГГц — 32 ГГц
  • Питание: 5 В, 600 мА
  • Согласованные с 50 Ом вход и выход
  • 32-выводный корпус LFCSP: 5 мм × 5 мм (25 мм2)

Подробнее о продукте

HMC1132PM5E – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной подвижностью электронов (pHEMT) интегральная схема четырехкаскадного усилителя мощности диапазона СВЧ. Компонент работает в диапазоне частот от 27 ГГц до 32 ГГц, обеспечивая коэффициент усиления 24 дБ и выходную мощность насыщения 29.5 дБм при питании от источника напряжения 5В.

HMC1132PM5E обладает превосходной линейностью, поддерживая высокий уровень точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений по выходу (IP3), равный 37 дБм, и оптимизирован для применения в радиолиниях «точка-точка» и «точка-много точек» повышенной емкости. Благодаря своей конфигурации и высокому коэффициенту усиления данный усилитель является отличным кандидатом для последнего каскада усиления сигнала перед антенной.

Вход и выходы усилителя HMC1132PM5E имеют внутреннее согласование с сопротивлением 50 Ом. Компонент выпускается в соответствующем требованиям RoHS полом корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм, который подходит для крупносерийного производства с применением технологий поверхностного монтажа.

Области применения

  • Радиорелейные линии
  • Радиолинии «точка — много точек»
  • Спутниковая связь и терминалы с очень малой апертурой антенны (VSAT)
  • Оборонная и авиационно-космическая техника

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.