Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон регулировки: 31.5 дБ с шагом 0.5 дБ
- Малые вносимые потери
- 1.1 дБ на 1 ГГц
- 1.3 дБ на 2 ГГц
- Типичная погрешность шага: менее ±0.1 дБ
- Превосходная погрешность установки коэффициента ослабления
- Безопасные переходы между состояниями
- Повышенная линейность
- Точка компрессии входной мощности по уровню 0.1 дБ (P0.1dB): 30 дБм, тип.
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений 3-го порядка по входу (IP3): 55 дБм, тип.
- Время установления сигнала РЧ (в пределах 0.05 дБ от окончательного значения): 250 нс
- Малая погрешность сдвига фазы: 6° на 1 ГГц
- Однополярное питание: 3.3 В - 5 В
- Устойчивость к электростатическому разряду: класс 2 (2 кВ, модель человеческого тела)
- 24-выводный корпус LFCSP: 4 мм × 4 мм (16 мм2)
- Совместим по выводам с HMC624A
Подробнее о продукте
HMC1122 – это шестиразрядный цифровой аттенюатор с диапазоном регулировки ослабления 31.5 дБ с шагом 0.5 дБ, работающий в диапазоне частот от 0.1 ГГц до 6.0 ГГц.
HMC1122 реализован на основе кремниевой технологии, обеспечивающей очень короткое время установления, низкую потребляемую мощность и высокую устойчивость к напряжению электростатического разряда. Компонент имеет безопасные переходы между состояниями и оптимизирован для поддержания превосходной погрешности шага регулировки и повышенной линейности в диапазоне частот и температур. Вход и выход сигнала РЧ имеют внутреннее согласование с 50 Ом, поэтому применение внешних согласующих компонентов не требуется. Архитектура компонента является двунаправленной, и вход с выходом РЧ можно менять местами.
Благодаря интегрированному на кристалле стабилизатору HMC1122 работает от одного напряжения питания в диапазоне от 3.3 В до 5 В без ухудшения характеристик.
Компонент содержит драйвер, позволяющий управлять аттенюатором через последовательный или параллельный интерфейс. Компонент также имеет возможность выбора пользователем начального состояния, устанавливаемого после включения питания, и содержит последовательный выходной порт для каскадирования с другими компонентами.
HMC1122 выпускается в соответствующем требованиям RoHS компактном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм и совместим по выводам с HMC624A.
Также доступна оценочная плата с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.
Области применения
- Инфраструктура сетей сотовой связи
- Радиорелейные линии и спутниковые терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
- Контрольно-измерительное оборудование и схемы с датчиками
- Каскады ПЧ и РЧ
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Вебкаст (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
HMC1122 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.