Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая выходная мощность насыщения (PSAT): 36.5 дБм при PAE 30%
  • Высокая точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу (IP3): 44 дБм, тип.
  • Высокий коэффициент усиления: 28 дБ, тип.
  • Высокая точка компрессии выходной мощности по уровню 1 дБ (P1dB): 36 дБм, тип.
  • Полный потребляемый ток: 2200 мА при 7 В
  • 40-выводный корпус LFCSP 6 мм × 6 мм: 36 мм2

Подробнее о продукте

HMC1121 – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с высокой подвижностью электронов (pHEMT) микросхема трехкаскадного усилителя мощности диапазона СВЧ на 4 Вт с интегрированным термокомпенсированным детектором мощности, работающего в диапазоне частот от 5.5 ГГц до 8.5 ГГц. HMC1121 обеспечивает коэффициент усиления 28 дБ, имеет IP3 по выходу 44 дБ и выходную мощность насыщения 36.5 дБм при эффективности преобразования мощности постоянного тока в ВЧ энергию (PAE) 30% (напряжение питания 7 В).

HMC1121 обладает превосходной линейностью и оптимизирован для применения в радиорелейных линиях и системах точка-много точек повышенной емкости. Конфигурация усилителя и высокий коэффициент усиления делают его превосходным кандидатом для последнего каскада усиления сигнала перед подачей на антенну.

HMC1121 выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP, благодаря чему он идеально подходит для применения в серийном производстве.

Области применения

  • Радиорелейные линии
  • Радиосистемы точка-много точек
  • Спутниковая связь и терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
  • Электронная радиоразведка и средства радиоэлектронной борьбы

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.