Обзор

Особенности и преимущества

  • Broadband Single-Ended RF Input
  • RMS Detector with ±1 dB Detection Accuracy to 3.9 GHz
  • Input Dynamic Range:
    -60 dBm to +8 dBm
  • ±1 dB Envelope Detection Accuracy over 30 dB Input Range
  • Envelope Detection Bandwidth > 150 MHz
  • Digitally Programmable Integration Bandwidth 
  • Power-Down Mode
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²
  • Envelope Tracking Power-Down Mode

Подробнее о продукте

The HMC1120 is an RMS power detector with an integrated high bandwidth envelope detector. The RMS output is a temperature compensated, monotonic, linear-in-dB representation of real RF signal power, measured over an input sensing range of 70 dB. The envelope detector provides an accurate voltage output which is linearly proportional to the amplitude envelope of the RF input signal for modulation bandwidths up to 150 MHz. The high bandwidth envelope detection of the HMC1120 makes it ideal for detecting broadband and high crest factor RF signals commonly used in GSM, WCDMA, and LTE systems. Additionally, the instantaneous envelope output can be used to create fast, excessive RF power protection, PA linearization, and efficiency enhancing envelope-tracking PA implementations.

The HMC1120’s RMS detector integration bandwidth is digitally programmable via input pins SCI1-4 over a range of more than 4 decades. This allows the user to dynamically set the operation bandwidth and also permits the detection of different types of modulations on the same platform.

The HMC1120 features an internal op-amp at the RMS output stage, which accommodates slope and intercept adjustments and supports a wide range of applications.

Applications

  • Log –> Root-Mean-Square (RMS) Conversion
  • Tx/Rx Signal Strength Indication (TSSI / RSSI)
  • RF Power Amplifier Efficiency Control
  • Receiver Automatic Gain Control
  • Transmitter Power Control
  • Envelope Tracking
  • PA Linearization

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.