Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая выходная мощность насыщения (PSAT): 41.5 дБм, тип.
- Высокий коэффициент усиления в режиме малых сигналов: 35 дБ, тип.
- Высокий коэффициент усиления для режима насыщения: 25.5 дБ, тип.
- Рабочий диапазон частот: 2.7 ГГц - 3.8 ГГц
- Высокая эффективность преобразования энергии постоянного тока в энергию ВЧ колебаний (PAE): 54%, тип.
- Высокий IP3 по выходу: 44 дБм, тип.
- Питание: VDD = 28 В, 150 мА
- 32-выводный корпус LFCSP_CAV, 5 мм × 5 мм
Подробнее о продукте
HMC1114 – это производимый по нитрид-галлиевой (GaN) технологии широкополосный усилитель мощности, обеспечивающий выходную мощность 10 Вт при эффективности преобразования энергии постоянного тока в энергию ВЧ колебаний (PAE) более 50% в полосе частот от 2.7 ГГц до 3.8 ГГц. HMC1114 поддерживает неравномерность коэффициента усиления в пределах ±0.5 дБ.
HMC1114 идеально подходит для применения в системах с импульсными или непрерывными сигналами, например, в инфраструктуре беспроводных сетей, радиолокационных системах, общественных сетях мобильной связи и универсальных усилительных схемах
HMC1114 выпускается в компактном корпусе LFCSP_CAV.
Области применения
- Средства общественной мобильной радиосвязи с расширенным сроком службы батарей
- Каскады усилителей мощности в инфраструктуре систем беспроводной связи
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Коммерческие и военные радары
- Универсальные схемы усиления в передатчиках
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC1114LP5DE Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.