Обзор
Особенности и преимущества
- High Output Power: +13 dBm
- Low Input Power Drive:
0 to +6 dBm - 5Fo Harmonic Isolation:
+25 dBc
- 7Fo Harmonic Isolation:
+40 dBc - Die Size: 2.44 x 1.35 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC1110 is a x6 active broadband frequency multiplier chip utilizing GaAs pHEMT technology. When driven by a +4 dBm signal, the multiplier provides +13 dBm typical output power from 71 to 86 GHz. The 5Fo and 7Fo harmonic isolations with respect to the output signal level are +25 dBc and +40dBc respectively. The HMC1110 is ideal for use in LO multiplier chains for Pt-to-Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count by integrating input and output amplifiers vs. traditional approach which uses discrete components. All data is taken with the chip connected via two 0.025mm (1 mil) wire bonds of minimal length 0.31 mm (12 mils).
Applications
- Point-to-Point & VSAT Radios
- Test Instrumentation
- Military & Space
- Sensors
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.