Обзор
Особенности и преимущества
- Passive: No DC Bias Required
- Conversion Loss: 12 dBm
- Fo Isolation: 41 dB
- 3Fo Isolation: 46 dB
- Die Size: 1.79 × 1.19 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC1105 is a passive miniature frequency doubler MMIC. Suppression of undesired fundamental and higher order harmonics is up to 46 dB typical with respect to input signal level. The doubler utilizes the same GaAs Schottky diode/balun technology found in Hittite MMIC mixers. It features small size, requires no DC bias, and adds no measurable additive phase noise onto the multiplied signal.
APPLICATIONS
- Point-to-Point and VSAT Radios
- V-Band Communications
- Test Instrumentation
- Radar
- Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC1105 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.