Обзор
Особенности и преимущества
- Very Low Noise Floor, -160 dBm/Hz
- Excellent Carrier & Sideband Suppression
- Very High Linearity, +30 dBm OIP3
- High Output Power, +11 dBm Output P1dB
- High Modulation Accuracy
- 24 Lead 4x4 mm QFN Package: 16 mm2
Подробнее о продукте
The HMC1097LP4E is a low noise, high linearity Direct Quadrature Modulator RFIC which is ideal for digital modulation applications from 0.1 to 6.0 GHz including; Cellular/3G, WiMAX/4G, Broadband Wireless Access & ISM circuits. Housed in a compact 4x4 mm (LP4) SMT QFN package, the RFIC requires minimal external components & provides a low cost alternative to more complicated double upconversion architectures. The RF output port is single-ended and matched to 50 Ohms with no external components. The LO requires -6 to +6 dBm and can be driven in either differential or single-ended mode. This device is optimized for a +5V supply, and offers improved carrier feedthrough and sideband suppression characteristics.
APPLICATIONS
- UMTS, GSM or CDMA Basestations
- Fixed Wireless or WLL
- ISM Transceivers, 900 & 2400 MHz
- GMSK, QPSK, QAM, SSB Modulators
- Cellular/3G and WiMAX/4G
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.