Обзор
Особенности и преимущества
- High Output Power: 12 dBm
- Low Input Power Drive: -2 to +5 dBm
- Fo, 3 Fo Isolation: +22 dBc
- Single Supply: +5V @100 mA
- 16 Lead 3 x 3 mm SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC1096LP3E is a x2 active broadband frequency multiplier utilizing GaAs pHEMT technology in a leadless RoHS compliant Low Stress Injection Molded Plastic SMT package. When driven by a 0 dBm signal, the multiplier provides +12 dBm typical output power from 3.8 to 5.6 GHz. The Fo and 3 Fo isolations are +22 dBc with respect to the output signal level. This frequency multiplier features DC blocked I/Os, and is ideal for use in LO multiplier chains for Point-to-Point & VSAT radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The HMC1096LP3E is compatible with surface mount manufacturing techniques.
Applications
- Point-to-Point & VSAT Radios
- Test Instrumentation
- Military & Space
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC1096 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.