Обзор
Особенности и преимущества
- Sub-Harmonically Pumped (x4) LO
- Low LO Power: -1 dBm
- High 4LO/RF Isolation: 20 dB
- Wide IF Bandwidth: DC to 7.5 GHz
- Downconversion Applications
- Die Size: 1.45 X 3.85 X 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC1093 chip is a sub-harmonically pumped (x4) MMIC mixer with an integrated LO amplifier. The HMC1093 chip is ideal for use as a downconverter with 37 to 46.5 GHz at the RF port and DC to 7.5 GHz at the IF port. The HMC1093 utilizes a GaAs PHEMT technology and delivers excellent 4LO to RF isolation of 20 dB, which eliminates the need for additional filtering. The LO amplifier is a single bias (+3V) twostage design requiring only -1 dBm of LO power. The RF and LO ports are DC blocked and matched to 50 Ohms for ease of use. All data shown herein is measured with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via 0.025mm (1 mil) wire bonds of minimal length <0.31 mm (<12 mils).
Applications
- 38 GHz Microwave Radio
- 42 GHz Microwave Radio
- Military End-Use
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.