Обзор

Особенности и преимущества

  • Low DC Power Dissipation, 0.70W for 6Vpp output swing at 5V and 1W for 7.5Vpp swing at 6V supply.
  • Integrated peak-detect function
  • High gain, 15dB at 16GHz
  • Low Additive RMS Jitter, <300 fsec
  • High Bandwidth, 12 psec Riseand Fall Times
  • Small Die Size:
    1.71 x 1.35 x 0.10 mm

Подробнее о продукте

The HMC1069 is a broadband distributed amplifier optimized for time-domain performance with high bandwidth supporting data-rates up to 32Gbps.The output signal amplitude and cross point are adjustable through the control pins and the integrated peak detector feature is used for monitoring the output voltage signal levels during device's normal operation.

The HMC1069 is designed in GaAs MMIC PHEMT process and the device can support supply (Vdd) voltage range from 5V to 7V with excellent performance.

HMC1069 can be used as a post-stage driver in cascaded configuration when HMC1068 is utilized as pre-stage amplifier. HMC1069 can also be used as a single-stage driver to address aplications with lowoutput swing requirements.

The HMC1069 comes in a small die size and need minimal number of external components for decoupling only , which makes it well suited for driver integrated optical modulator chip-and-wire assemblies.

Applications

  • Up to 32Gbps optical modulator driver
  • Test and Measurement Instrumentation
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military & Space

To request data sheet and for additional information, please contact RFMG-fo@analog.com

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

HMC1069 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь