Обзор

Особенности и преимущества

  • Low LO Power: 10 dBm
  • Wide IF Bandwidth: DC - 3 GHz
  • Image Rejection: 21 dBc
  • LO / RF Isolation: 40 dB
  • High Input IP3: 17 dBm
  • 16 Lead 3x3 mm SMT
    Package: 9 mm²

Подробнее о продукте

The HMC1063LP3E is a compact I/Q MMIC mixer in a leadless “Pb free” SMT package, which can be used as either an Image Reject Mixer or a Single Sideband Upconverter. The mixer utilizes two standard Hittite double balanced mixer cells and a 90 degree hybrid fabricated in a GaAs Schottky diode process. A low frequency quadrature hybrid was used to produce a 1000 MHz LSB IF output. This product is a much smaller alternative to hybrid style Image Reject Mixers and Single Sideband Upconverter assemblies. The HMC1063LP3E eliminates the need for wire bonding and allows the use of surface mount manufacturing techniques.

Applications

  • Point-to-Point and
    Point-to-Multi-Point Radio
  • Military Radar, EW & ELINT
  • Satellite Communications
  • Sensors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.