Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultra Low Noise:
    3nV/√Hz at 10 kHz, 7 nV/√Hz at 1 kHz
  • High Power Supply Rejection Ratio (PSRR)
    80 dB at 1 kHz, 60 dB at 1 MHz
  • Four Adjustable Voltage Outputs:
    VR1: 100 mA at 1.8V to 5.2V
    VR2 & VR3: 50 mA at 1.8V to 5.2V
    VR4: 300 mA at 1.8V to 5.2V
  • Optional Proportional To Temperature (PTAT)
    Output Voltages:
    7 % / 125 °C
  • Thermal Protection
  • Low Power-Down Current:
    <1 μA
  • 16 Lead 3x3 mm SMT Package: 9 mm²

Подробнее о продукте

The HMC1060LP3E is a BiCMOS ultra low noise quad-output linear voltage regulator targeted at high performance applications requiring superb power supply isolation.

Maximum 500 mA of current, distributed between four independent outputs, enable the HMC1060LP3E to supply all of the power needs of Hittite's Wideband PLL with Integrated VCO products, such as the HMC830LP6GE.

Although targeted at Hittite's Wideband PLLs with Integrated VCO products, the HMC1060LP3E makes an excellent general purpose regulator that supports adjustable output voltages ranging anywhere from 1.8V to 5.2V.

An Integrated PTAT (Proportional To Absolute Temperature) feature enabled via an external pin, allows the HMC1060LP3E to scale the supply voltage with temperature in order to maximize phase noise and output power performance of Hittite's Wideband with Integrated VCO products, as well as other devices powered by the HMC1060LP3E. Integrated thermal protection disables the outputs of the HMC1060LP3E at extreme temperatures, until the device cools down, making the HMC1060LP3E a robust device capable of dealing with temporary and unforeseen scenarios including momentary short circuits and extreme temperatures.

External Enable input provides a convenient way to power on or off all of the devices supplied by the HMC1060LP3E.

The HMC1060LP3E is housed in a 3x3 mm QFN SMT package.

Applications

  • Ultra Low Noise Frequency
  • Generation (PLLs, VCOs, PLLs with Integrated VCOs)
  • RF & Mixed-Signal Supply

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.