Обзор

Особенности и преимущества

  • Passive: No DC Bias Required
  • Low LO Power: 9 dBm
  • High LO/RF Isolation: 28 dB
  • High 2LO/RF Isolation: 43 dB
  • Wide IF Bandwidth:
    DC to 12 GHz
  • Upconversion & Downconversion
    Applications
  • Die Size: 1.15 x 0.97 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC1058 is a sub-harmonically pumped MMIC mixer. It can be used as an upconverter or a downconverter, with DC to 12 GHz at the IF port and 71 to 86 GHz at the RF port. This passsive MMIC mixer is fabricated with GaAs Shottky diode technology. All bond pads and the die backside are Ti/Au metallized and the Shottky devices are fully passivated for reliable operation. All data shown herein is measured with the chip in a 50 Ohm environment and contacted with RF probes.

Applications

  • E-Band Communications Systems 
  • Test Equipment & Sensors 
  • Military End Use 
  • Automotive Radar

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь