Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide IF Bandwidth: DC - 4 GHz
  • Image Rejection: 25 dBc
  • LO to RF isolation: 40 dB
  • High Input IP3: 18 dBm
  • 20 Lead 4x4 mm SMT Package 16 mm2

Подробнее о продукте

The HMC1056LP4BE is a compact I/Q MMIC mixer in a leadless “Pb free” SMT package, which can be used as either an Image Reject Mixer or a Single Sideband Upconverter. The mixer utilizes two standard Hittite double balanced mixer cells and a 90 degree hybrid fabricated in a GaAs Schottky diode process. A low frequency quadrature hybrid was used to produce a 100MHz LSB IF output. This product is a much smaller alternative to hybrid style Image Reject Mixers and Single Sideband Upconverter assemblies. The HMC1056LP4BE eliminates the need for wire bonding and allows the use of surface mount manufacturing techniques.

APPLICATIONS

  • Point-to-Point and Point-to-Multi-Point Radio
  • Military Radar, EW & ELINT
  • Satellite Communications
  • Sensors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.