Обзор
Особенности и преимущества
- Low insertion loss: 0.7 dB typical at 2.0 GHz
- High input third-order intercept (IP3): >60 dBm typical
- Single positive control: 0 V or 3 V
- Small, surface-mount, 8-lead, 2 mm × 2 mm LFCSP package
Подробнее о продукте
The HMC1055 is a low cost, gallium arsenide (GaAs), single-pole, single-throw (SPST) switch in a surface-mount LFCSP package. This switch offers low insertion loss, high isolation, and exceptional third-order intermodulation performance that make it ideal for many cellular and wireless infrastructure applications from 0.5 GHz to 4.0 GHz.
The HMC1055 operates with single positive supply voltage and a single positive control voltage at very low dc currents. RF1 is reflective open, whereas RF2 is terminated to 50 Ω in the off state.
Applications
- Cellular infrastructure
- Wireless infrastructure
- Mobile radios
- Test equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC1055 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.