Обзор
Особенности и преимущества
- Low noise figure: 1.8 dB
- P1dB output power: 14.5 dBm
- PSAT output power: 17.5 dBm
- High gain: 15 dB
- Output IP3: 29 dBm
- Supply voltage: VDD = 7 V at 70 mA
- 50 Ω matched input/output (I/O)
- 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP package: 25 mm2
- Download HMC1049SCPZ-EP data sheet (pdf)
- Extended industrial temperature range: −55°C to +105°C
- Controlled manufacturing baseline
- 1 assembly/test site
- 1 fabrication site
- Product change notification
- Qualification data available on request
- V62/19611-01XE DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The HMC1049LP5E is a GaAs MMIC low noise amplifier (LNA) that operates between 0.3 GHz and 20 GHz. This LNA provides 15 dB of small signal gain, 1.8 dB noise figure, and an IP3 output of 29 dBm, yet requires only 70 mA from a 7 V supply. The P1dB output power of 14.5 dBm enables the LNA to function as a local oscillator (LO) driver for balanced, I/Q, or image rejection mixers. VDD can also be applied to Pin 21, although Pin 21 requires a bias tee with VDD = 4 V. The HMC1049LP5E amplifier I/Os are internally matched to 50 Ω, and the device is supplied in a compact, leadless 5 mm × 5 mm LFCSP package.
Applications
- Test instrumentation
- High linearity microwave radios
- VSAT and SATCOM
- Military and space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC1049LP5E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.