Обзор

Особенности и преимущества

  • Пассивный: не требует постоянного тока смещения
  • Высокая IIP3: 20 дБм, тип.
  • Развязка между портами гетеродина и РЧ: 25 дБ, тип.
  • Развязка между портами гетеродина и ПЧ: 20 дБ, тип.
  • Развязка между портами РЧ и ПЧ: 15 дБ, тип.
  • Диапазон ПЧ: от нуля до 4 ГГц
  • Применение в схемах преобразования с понижением частоты
  • 12-контактный корпус LCC, 3 мм × 3 мм

Подробнее о продукте

HMC1048ALC3B – это монолитная ИС универсального смесителя диапазона СВЧ с двойной балансировкой, который может быть использован в качестве преобразователя с понижением частоты с рабочим диапазоном сигнала промежуточной частоты (ПЧ) от нуля до 4 ГГц и рабочим диапазоном радиочастотного (РЧ) сигнала от 2.25 ГГц до 18 ГГц. Данный смеситель не требует внешних компонентов или цепей согласования.

HMC1048ALC3B обеспечивает превосходную развязку между портом гетеродина и портом РЧ сигнала, между портом гетеродина и портом сигнала ПЧ, а также между портами сигналов ПЧ и РЧ. Смеситель работает с уровнями сигнала гетеродина от 9 дБм до 17 дБм. HMC1048ALC3B поддерживает технологию поверхностного монтажа, избавляя от необходимости в проволочных межсоединениях.

Области применения

  • Транспондеры диапазона Ka
  • Радиолинии точка-много точек и терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
  • Контрольно-измерительная аппаратура и датчики
  • Оборонная техника

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.