Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise Figure: 2.2 dB
  • High Gain: 23 dB
  • P1dB Output Power: +12 dBm
  • Single Supply Voltage: +2.5V @ 70mA
  • Output IP3: +22 dBm 
  • 50 Ohm matched Input/Output
  • 16 Lead 3x3 mm SMT Package: 16mm²

Подробнее о продукте

The HMC1040LP3CE is a self-biased GaAs MMIC Low Noise Amplifier housed in a leadless 3x3 mm plastic surface mount package. The amplifier operates between 24 and 43.5 GHz, delivering 23 dB of small signal gain, 2.2 dB noise figure, and output IP3 of +22 dBm, while requiring only 70 mA from a +2.5 V supply. The P1dB output power of +12 dBm enables the LNA to function as a LO driver for many of Hittite’s balanced, I/Q and image reject mixers. The HMC1040LP 3CE features I/Os that are DC blocked and internally matched to 50 Ohms, and is ideal for high capacity microwave radios and VSAT applications.

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Test Instrumentation
  • SatCom Transponders & VSAT
  • Industrial Sensors
  • EW & ECM Subsystems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

HMC1040LP3CE Обсуждения

RE: HMC1040LP3CE VDD1,VDD2,VDD3
11 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
HMC1040LP3CE Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.