Обзор

Особенности и преимущества

  • Малый коэффициент шума: 2 дБ, тип.
  • Высокий коэффициент усиления: 25.0 дБ, тип.
  • P1dB по выходу: 13.5 дБм в полосе от 24 ГГц до 40 ГГц
  • Высокая IP3 по выходу: 25.5 дБм, тип.
  • Размеры кристалла: 1.309 мм × 1.48 мм × 0.102 мм

Подробнее о продукте

HMC1040CHIPS – это производимая по арсенид-галлиевой (GaAs) технологии изготовления псевдоморфных транзисторов с повышенной подвижностью электронов (pHEMT) монолитная интегральная схема широкополосного, малошумящего усилителя диапазона СВЧ, работающая в полосе от 20 ГГц до 44 ГГц. HMC1040CHIPS имеет внутреннее смещение и обеспечивает типичный коэффициент усиления 25.0 дБ, типичный коэффициент шума 2 дБ и типичное значение точки пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне 25.5 дБм, потребляя ток всего 65 мА от источника напряжения питания 2.5 В. Типичное значение мощности насыщения выходного каскада (PSAT) на уровне 15.5 дБм позволяет использовать данный малошумящий усилитель в качестве драйвера сигнала гетеродина для многих балансных, квадратурных смесителей или смесителей с подавлением зеркального канала, производимых компанией Analog Devices.

Благодаря внутреннему согласованию входов и выходов HMC1040CHIPS с сопротивлением 50 Ом компонент идеально подходит для массового производства радиотехнических средств диапазона СВЧ с использованием технологии поверхностного монтажа.

Области применения

  • Программно-определяемые радиосистемы
  • Средства радиоэлектронной борьбы
  • Радиолокация
  • Спутниковая связь
  • Измерительная техника
  • Телекоммуникационные системы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь