Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Frequency Range: 125 - 3000 MHz
- 78 fs RMS Jitter Generation (Typical)
- Exceeds G.8251 & GR-253-CORE Jitter Specifications
- -165 dBc/Hz Phase Noise floor
- Maximum Phase Detector Rate 100 MHz
- Figure of Merit (FOM) -227 dBc/Hz
- 24-Bit Step Size, Resolution 3 Hz Typical
- Exact Frequency Mode
- Built-in Digital Self Test
- 40 Lead 6x6mm SMT Package: 36mm2
Подробнее о продукте
The HMC1034LP6GE is a low-noise, wide-band clock generator IC with a fractional-N Phase Locked Loop (PLL) that features an integrated Voltage Controlled Oscillator (VCO). The device provides differential clock outputs between 125MHz and 3GHz range. The HMC1034LP6GE features low noise Phase Detector (PD) and Delta-Sigma modulator, capable of operating at up to 100MHz, permit wider loop-bandwidths with excellent spectral performance.
The HMC1034LP6GE features industry leading phase noise and jitter performance, across the operating range, that enable it to improve link level jitter performance, Bit-Error-Rates (BER) and eye diagram metrics. The superior noise floor (<-165dBc/Hz) makes the HMC1034LP6GE an ideal source for a variety of applications–such as clock references for high speed data converters, physical layer devices (PHY), serializer/deserializer (SERDES) circuits, FPGAs and processors. The HMC1034LP6GE can also be used as an LO for 10G/40G/100G optical modules and transponders, as well as primary reference clock for 10G/40G/100G line cards, and for jitter attenuation and frequency translation.
The differential output of the HMC1034LP6GE includes a 2-bit output amplitude control which may be set via the SPI serial programming interface, and an output Mute function. The Delta-Sigma Modulator of the HMC1034LP6GE features Hittite’s Exact Frequency Mode, which enables users to generate output frequencies with close to 0 Hz frequency error.
APPLICATIONS
- 10G/40G/100G Optical Modules, Transponders, Line Cards
- OTN and SONET/SDH Applications
- 1G/10G Ethernet Line Cards
- High Frequency Processor Clocks
- Low Jitter SAW Oscillator Replacement
- Fiber Channel Interface Clocks
- Cellular/4G Infrastructure
- DDS Replacement
- 10G Optical Modules, Transponders, Line Cards
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC1034 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.