Обзор
Особенности и преимущества
- Frequency Range: 125 - 350 MHz
- 75 fs RMS Jitter Generation (Typical)
- Exceeds G.8251 & GR-253-CORE Jitter Specifications
- -165 dBc/Hz Phase Noise floor
- Maximum Phase Detector Rate 100 MHz
- Figure of Merit (FOM) -227 dBc/Hz
- 24-Bit Step Size, Resolution 3 Hz Typical
- Exact Frequency Mode
- Built-in Digital Self Test
- 40 Lead 6x6mm SMT Package: 36mm²
Подробнее о продукте
The HMC1032LP6GE is a low-noise, wide-band clock generator IC with a fractional-N Phase Locked Loop (PLL) that features an integrated Voltage Controlled Oscillator (VCO). The device provides differential clock outputs between 125 and 350 MHz range. The HMC1032LP6GE features low noise Phase Detector (PD) and Delta-Sigma modulator, capable of operating at up to 100 MHz, permit wider loop-bandwidths with excellent spectral performance.
The HMC1032LP6GE features industry leading phase noise and jitter performance, across the operating range, that enable it to improve link level jitter performance, Bit-Error-Rates (BER) and eye diagram metrics. The superior noise floor (<-165 dBc/Hz) makes the HMC1032LP6GE an ideal source for a variety of applications –such as clock references for high speed data converters, physical layer devices (PHY), serializer/deserializer (SERDES) circuits, FPGAs and processors. The HMC1032LP6GE can also be used as reference clock and LO for 1G/10G Ethernet line cards as well as jitter attenuation and frequency translation.
The differential output of the HMC1032LP6GE includes a 2-bit output amplitude control which may be set via the SPI serial programming interface, and an output Mute function. The Delta-Sigma Modulator of the HMC1032LP6GE features Hittite’s Exact Frequency Mode, which enables users to generate output frequencies with close to 0 Hz frequency error.
Applications
- 1G/10G Ethernet Line Cards
- OTN & SONET / SDH Applications
- High Frequency Processor Clocks
- Low Jitter SAW Oscillator Replacement
- Fiber Channel Interface Clocks
- Cellular/4G Infrastructure
- DDS Replacement
- 10G Optical Modules, Transponders, Line Cards
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.