Обзор
Особенности и преимущества
- Low current consumption: 1.95 mA typical
- High phase frequency detector rate: 140 MHz
- Hardware pin-programmable clock multiplication ratios: x1/ x5/ x10
- Lock detect indicator
- Power down mode (0.8 μA typical)
- 8-lead MSOP package: 4.9 mm × 3.0 mm
Подробнее о продукте
Together with an external loop filter and a voltage controlled crystal oscillator (VCXO), the HMC1031 forms a complete clock generator solution targeted at low frequency jitter attenuation and reference clock generation applications.The HMC1031 features a low power integer N divider, support-ing divide ratios of 1, 5, and 10, which is controlled via external hardware pins and requires no serial port.
The integrated phase detector and charge pump are capable of operating at up to 140 MHz, and a maximum VCXO input of 500 MHz ensures frequency compliance with a wide variety of system clocks and VCXOs.
Additional features include an integrated lock detect indicator available on a dedicated hardware pin, and a built in power-down mode.
The HMC1031 is housed in an 8-lead MSOP package.
Applications
- Low jitter clock generation
- Low bandwidth (BW) jitter attenuation
- Low frequency phase-locked loops PLL
- Frequency translation
- Oven controlled crystal oscillator (OCXO) frequency multiplier
- Phase lock clean high frequency references to 10 MHz equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Сопутствующие компоненты
HMC1031 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Reference Buffer
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC1031 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.