Обзор

Особенности и преимущества

  • Crest Factor (Peak-to-Average Power Ratio) Measurement
  • ±1 dB Detection Accuracy to 3.9 GHz
  • Input Dynamic Range: -55 dBm to +15 dBm
  • RF Signal Wave Shape & Crest Factor Independent
  • +5V Operation from -40° C to +85° C
  • Excellent Temperature Stability
  • Power-Down Mode
  • 32 Lead 5 x 5 mm SMT Package: 25 mm²

Подробнее о продукте

The HMC1030LP5E is a dual-channel RMS power detector designed for high accuracy RF power signal measurement and control applications over the 0.1 to 3.9 GHz frequency range. The device can be used with input signals having RMS values from -60 dBm to +10 dBm referenced to 50 Ohm and large crest factors with no accuracy degradation.

Each RMS detection channel is fully specified for operation up to 3.9 GHz, over a wide dynamic range of 70 dB. The HMC1030LP5E operates from a single +5V supply and provides two linear-in-dB detection outputs at the RMSA and RMSB pins with scaled slopes of 37 mV/dB. The RMSA and RMSB channel outputs provide RMS detection performance in terms of dynamic range, logarithmic linearity and temperature stability similar to Hittite’s HMC1021LP4E RMS Detector. The RMSA and RMSB outputs provide a read of average input signal power, or true-RMS power. Frequency detection up to 3.9 GHz is possible, with excellent channel matching of less than 1 dB, over a wide range of input frequencies and with low temperature drift.

Applications

  • Log –> Root-Mean-Square
    (RMS) Conversion
  • Tx/Rx Signal Strength
    Indication (TSSI / RSSI)
  • Antenna VSWR Monitor
  • Receiver Automatic Gain Control
  • Transmitter Power Control


Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.