Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Figure: 10 dB
- High linearity:
In-Band Output IP3 > +30 dBm
In-Band Output IP2 > +60 dBm - Pre-programmed and / or Programmable Bandwidth:
5 MHz to 72 MHz. (Please see HMC1023LP5E Ordering Information) - Exceptional 3 dB Bandwidth Accuracy: ±2.5%
- Programmable Gain:
0 or 10 dB - Integrated ADC Driver Amplifier
- Automatic Filter Calibration
- Externally Controlled Common Mode Output Level
- Filter Bypass Option
- Pin & Register Compatible to HMC900LP5E
- Read/Write Serial Port Interface (SPI)
- 32 Lead 5x5 mm SMT Package 25 mm²
Подробнее о продукте
The HMC1023 is a 6th order, programmable bandwidth, fully calibrated, dual low pass filter. It features programmable 0 or 10 dB gain and supports arbitrary bandwidths from 5 MHz to 72 MHz. When calibrated, the bandwidth is accurate to +/-2.5%. Built-in filter bypass option enables wider bandwidths while maintaining programmed gain and common mode control settings.
Integrated ADC driver, programmable input impedance, and adjustable output common mode voltage from 0.9 V to 3 V with 2 Vppd signal, or lower than 0.9 V common mode with lower signal swing enables simple interface while achieving maximum performance. Programmable bias settings enable performance/power dissipation trade-off optimized for each application.
Filter calibration is accomplished with any reference clock rate from 20 to 80 MHz. One time programmable (OTP) memory offers unsurpassed flexibility allowing the user “set and forget” parameters like gain and bandwidth setting.
Housed in a compact 5x5 mm SMT QFN package, the HMC1023 is pin and register compatible to the existing HMC900 programmable bandwidth Low Pass Filter. It requires minimal external components and provides a low cost alternative to more complicated switched discrete filter architectures.
The 6th order Butterworth transfer function delivers superior stop band rejection while maintaining both a flat passband and minimal group delay variation.
Applications
- Baseband filtering before or after data converters for point-to-point fixed wireless and cellular infrastructure transceivers
- Software defined radio applications
- Anti-aliasing and reconstruction filters
- Test and measurement equipment
- ADC driver applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC1023 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.