Обзор
Особенности и преимущества
- Broadband Single-Ended RF Input
- ±1 dB Detection Accuracy to 3.9 GHz
-
Input Dynamic Range:
-65 dBm to +7 dBm -
RF Signal Wave Shape
& Crest Factor Independent - Digitally Programmable
Integration Bandwidth - Excellent Temperature Stability
- Power-Down Mode
- 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²
Подробнее о продукте
The HMC1020LP4E Power Detector is designed for RF power measurement and control applications for frequencies up to 3.9 GHz. The detector provides an accurate RMS representation of any broadband, single-ended RF/IF input signal. The output is a temperature compensated, monotonic representation of real signal power, measured with an input sensing range of 72 dB.
The HMC1020LP4E is ideally suited to those wide bandwidth, wide dynamic range applications requiring repeatable measurement of real signal power, especially where RF/IF wave shape and/or crest factor change with time.
The integration bandwidth of the HMC1020LP4E is digitally programmable with the use of input pins SCI1-4 over a range of more than 3 decades. This allows the user to dynamically set the operation bandwidth and also permits the detection of different types of modulations on the same platform.
HMC1020LP4E features an internal op-amp at output stage, which provides for slope / intercept adjustments and enables controller application.
Typical Applications
- Log –> Root-Mean-Square
(RMS) Conversion - Tx/Rx Signal Strength
Indication (TSSI / RSSI) - RF Power Amplifier Efficiency Control
- Receiver Automatic Gain Control
- Transmitter Power Control
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC1020 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.