Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.0 dB LSB Steps to 31 dB
  • TTL/CMOS Compatible, Serial Control
  • Unique Asynchronous Mode Control Allows Immediate Attenuation Level Setting
  • ±1.0 dB Typical Bit Error
  • High Input IP3: +43 dBm
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm2

Подробнее о продукте

TThe HMC1018ALP4E is a broadband 5-bit GaAs IC digital attenuator in a low cost leadless surface mount package. Covering 0.1 to 30.0 GHz, the insertion loss is less than 5.5 dB typical. The attenuator bit values are 1.0 (LS B), 2, 4, 8, 16 for a total attenuation of 31 dB. Attenuation accuracy is excellent at ±0.4 dB typical step error with an IIP3 of +43 dBm. The control interface is CMOS/TTL compatible and accepts a three wire serial input. The HMC1018ALP4E features a user selectable power up state and a serial output port for cascading other Analog Devices serial controlled components.

Applications

  • Fiber Optics & Broadband Telecom
  • Microwave Radio & VSAT
  • Military Radios, Radar & ECM
  • Space Applications
  • Sensors
  • Test & Measurement Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.