Обзор
Особенности и преимущества
- High Logging Range: 67 dB (-62 to +5 dBm)
- Output Frequency Flatness: ±2 dB
- Log Linearity: ±2 dB
- Fast Rise/Fall Times: 5/15 ns
- Single Positive Supply: +3.3V
- ESD Sensitivity (HBM): Class 1A
- 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm2
Подробнее о продукте
The HMC1013LP4E is a Successive Detection Log Video Amplifier which operates from 0.5 to 18.5 GHz. The HMC1013LP4E provides a logging range of 67 dB. This device offers typical fast rise/fall times of 5/15 ns and a superior delay time of only 10 ns. The HMC1013LP4E log video output slope is typically 15 mV/dB. Maximum recovery times are less than 40 ns. The HMC1013LP4E is available in a highly compact 4x4 mm SMT plastic package and is ideal for high speed channelized receiver applications.
APPLICATIONS
- EW, ELINT & IFM Receivers
- DF Radar Systems
- ECM Systems
- Broadband Test & Measurement
- Power Measurement & Control Circuits
- Military & Space Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC1013 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.