Обзор
Особенности и преимущества
- Conversion Loss: 19 dB
- Input Drive: +13 dBm
- Passive: No DC Bias Required
- Die Size: 1.1 × 1.4 × 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC-XTB110 is a monolithic ×3 Passive Frequency Multiplier which utilizes GaAs Shottky Diode technology, and exhibits low conversion loss and high Fo isolation. This wideband ×3 multiplier requires no DC power, and is targeted to high volume applications where frequency ×3 of a lower frequency is more economical than directly generating a higher frequency. All bond pads and the die backside are Ti/Au metallized. The HMC-XTB110 Passive ×3 MMIC is compatible with conventional die attach methods, as well as thermocompression and thermosonic wire bonding, making it ideal for MCM and hybrid microcircuit applications. All data shown herein is measured with the chip in a 50 Ω environment and contacted with RF probes.
APPLICATIONS
- E-Band Communication Systems
- Short-Haul/High Capacity Radios
- Automotive Radar
- Test & Measurement Equipment
- SATCOM
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.