Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Insertion Loss: 2 dB
  • Wide Dynamic Range: 14 dB
  • Balanced Topology
  • Flexible Biasing
  • Single Control Voltage: -5V to +5V
  • Die Size: 1.99 x 1.845 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC-VVD104 is a monolithic GaAs PIN diode based Voltage Variable Attenuator (VVA) which exhibits low insertion loss, high IP3, and wide dynamic range. The balanced topology delivers excellent return loss while the single control voltage can be applied to either side of the die.

All bond pads and the die backside are Ti/Au metallized, and the PIN diode devices are fully passivated for reliable operation. This wideband VVA MMIC is compatible with conventional die attach methods, as well as thermocompression and thermosonic wirebonding, making it ideal for MCM and hybrid microcircuit applications. All data shown herein is measured with the chip in a 50 Ohm environment and contacted with RF probes.

Applications

  • E-Band Communication Systems

  • Short Haul / High Capacity Radios

  • Automotive Radar

  • Test Equipment

  • SATCOM and Sensors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь